La vite EASYtop è una vite da trapano per legno e ha diverse varianti:
Testa svasata parzialmente filettata, acciaio inossidabile
3,5 mm Ø Testa: 7 mm Azionamento vite: TX15 Lunghezza totale: 25 mm, 30 mm
4 mm Ø Testa: 8 mm Azionamento vite: TX15 Gamma di lunghezza totale: 30 mm-70 mm
4,5 mm Ø Testa: 9 mm Azionamento vite: TX20 Gamma di lunghezza totale: 30 mm-80 mm
5 mm Ø Testa: 10 mm Azionamento vite: TX25 Gamma di lunghezza totale: 40 mm-100 mm
6 mm Ø Testa: 12 mm Azionamento a vite: TX25 Lunghezza totale: 60 mm-160 mm
Testa decorativa parzialmente filettata, acciaio inossidabile
3,2 mm Ø Testa: 5 mm Azionamento a vite: TX10 Lunghezza totale: 30 mm-60 mm
4 mm Ø Testa: 6 mm Azionamento a vite: TX15 Lunghezza totale: 40 mm-70 mm
4,5 mm Ø Testa: 7 mm Azionamento a vite: TX20 Lunghezza totale: 40 mm-80 mm
5 mm Ø Testa: 7,5 mm Attacco a vite: TX20 Lunghezza totale: 50 mm-100 mm
Testa svasata completamente filettata, zincata
4 mm Ø Testa: 7 mm Attacco a vite: TX15 Lunghezza totale: 30 mm-40 mm
3,5 mm Ø Testa: 6,7 mm Attacco a vite: TX15 Lunghezza totale: 25 mm-60 mm
4 mm Ø Testa: 7,5 mm Azionamento vite: TX15 Gamma di lunghezza totale: 25mm-70mm
4,5 mm Ø Testa: 8,5 mm Azionamento vite: TX20 Gamma di lunghezza totale: 30mm-60mm
5 mm Ø Testa: 9,5 mm Attacco a vite: TX25 Lunghezza totale: 50 mm-100 mm
6 mm Ø Testa: 11,5 mm Attacco a vite: TX25 Lunghezza totale: 80 mm-120 mm
4,5 mm Ø Testa: 9 mm Attacco a vite: TX20 Lunghezza totale: 35 mm, 45 mm
Testa decorativa parzialmente filettata, zincata
3,2 mm Ø Testa: 5,2 mm Attacco a vite: TX10 Lunghezza totale: 20 mm-60 mm