La vite EASYtop CUT è una vite per pannelli truciolari ed è disponibile in diverse varianti:
Testa svasata con nervature di fresatura, acciaio, zincato
4 mm Ø Testa: 8 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 40 mm-70 mm
4,5 mm Ø Testa: 9 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 45 mm-80 mm
5 mm Ø Testa: 10 mm Innesto vite: TX20 Lunghezza totale: 40 mm-120 mm
5 mm Ø Testa: 10 mm Azionamento a vite: TX25 Gamma di lunghezza totale: 40 mm-120 mm
6 mm Ø Testa: 12 mm Azionamento a vite: TX30 Gamma di lunghezza totale: 60 mm-180 mm
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Guernsey |
Isole Faroe |
Italia |
Jersey |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Repubblica Ceca |
Romania |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svalbard e Jan Mayen |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |