Ecco le opzioni della vite EASYfast. Sono tutte disponibili come viti per costruzioni in legno nelle seguenti varianti:
Testa bombata zincata
Ø 6 mm Testa: 15 mm Intaglio: TX 30 Lunghezza totale: 60 mm-240 mm
Ø 8 mm Testa: 22 mm Intaglio: TX 40 Lunghezza totale: 80 mm-400 mm
Ø 10 mm Testa: 25 mm Intaglio: TX 40 Lunghezza totale: 120 mm-400 mm
Testa bombata, acciaio inossidabile
Ø 8 mm Testa: 20 mm Attacco vite: TX 40 Lunghezza totale: 60 mm-200 mm
Testa svasata zincata
Ø 8 mm Testa: 15 mm Attacco vite: TX 40 Lunghezza totale: 80 mm-440 mm
Ø 10 mm Testa: 18,4 mm Attacco vite: TX 40 Lunghezza totale: 140 mm-400 mm
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Guernsey |
Isole Faroe |
Italia |
Jersey |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Repubblica Ceca |
Romania |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svalbard e Jan Mayen |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |