uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AED08 - Electric - Berner Architectural Elite 8 Air Curtain

Unique ref.: berner-aec08e
Produttore: Berner International
Famiglia prodotto: Air Curtains
Gruppo prodotto: Architectural Air Curtains
Altezza (pollici): 11
Profondità (pollici): 24
Data di pubblicazione: 2019-11-30
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
For mounting heights to 8' (environmental separation) and 7' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 5'. Contemporary style with the aesthetics and performance to enhance and support the design intent of the space, with or without a vestibule.

  • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
  • Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the architectural design of the space.
  • Used by architects to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors at entrances where appearances are a major design consideration.
  • MADE in USA


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
Classificazione IFC: Air Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L75263
Uniclass 1.4 Descrizione: Air curtains
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Curtains
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Descrizione: Air curtains
NBS Reference Codice: 60-36-02
NBS Reference Descrizione: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
Numero OmniClass: 23-33 31 11
Titolo OmniClass: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Nome Valore
Depth 24 in
Height 11 in
Width 3' 0" — 5' 0"

BIMobject®