Unique ref.: | berner-ahc10e |
---|---|
Produttore: | Berner International |
Famiglia prodotto: | Air Curtains |
Gruppo prodotto: | Architectural Air Curtains |
Altezza (pollici): | 12.25 |
Profondità (pollici): | 21.25 |
Data di pubblicazione: | 2019-09-30 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/berner/product/berner-ahc10e
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria |
---|---|
Classificazione IFC: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Codice: | L75263 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Air curtains |
NBS Reference Codice: | 60-36-02 |
NBS Reference Descrizione: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
Numero OmniClass: | 23-33 31 11 |
Titolo OmniClass: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Nome | Valore |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®