Pubblica i tuoi prodotti
ARC16 - Steam - Architectural Recessed 16 Air Curtain
ARC16 - Steam - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    ARC16 - Steam - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 12'. Mounts flush with the ceiling, white aluminum exterior, built-in Intelliswitch digital controller, requires a minimum of 15 ¼” clearance above the ceiling. Custom colors or stainless steel available.

    • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
    • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoberner-arc16s
    • Famiglia di prodottoAir Curtains
    • Gruppo di famigliaArchitectural Air Curtains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-31
    • Numero di versione3
    • Altezza (pollici)15
    • Profondità (pollici)26
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Codice UNSPSC4010
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
    • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numero OmniClass23-33 31 11
    • Titolo OmniClassAir Curtains