Pubblica i tuoi prodotti
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoberner-dtu03
    • Famiglia di prodottoAir Curtains
    • Gruppo di famigliaCommercial Air Curtains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7
    • Profondità (pollici)7.75
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC011749
    • Nome ETIMGas fired air curtain
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Codice UNSPSC4010
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
    • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numero OmniClass23-33 31 11
    • Titolo OmniClassAir Curtains