Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

IDC16 - Ambient - Berner Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

Unique ref.: berner-idc16
Produttore: Berner International
Famiglia prodotto: Air Curtains
Gruppo prodotto: Industrial Air Curtains
Altezza (pollici): 21
Profondità (pollici): 32.25
Data di pubblicazione: 2019-05-31
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

  • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
  • Engineered to perform and built to last
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.

Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
Classificazione IFC: Air Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L75263
Uniclass 1.4 Descrizione: Air curtains
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Curtains
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Descrizione: Air curtains
NBS Reference Codice: 60-36-02
NBS Reference Descrizione: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
Numero OmniClass: 23-33 31 11
Titolo OmniClass: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Nome Valore
Depth 32.25 in
Height 21 in
Width 5' 0" — 16' 0"

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved