Pubblica i tuoi prodotti
1935
1935
    Bernini

    1935

    Libreria disegnata da Carlo Scarpa. Carlo Scarpa è nato nel giugno 1906 a Venezia (Italia), dove dopo gli studi inferiori si è laureato per l'Accademia di Belle Arti. Successivamente è stato nominato professore e direttore della facoltà di Architettura nella sua città. Morì a Senday, Kyoto (Giappone) nel novembre 1978. Come architetto, una delle sue principali e memorabili opere è il restauro e riallestimento del Museo di Castelvecchio di Venezia. Inoltre, ha progettato e disegnato il negozio Olivetti di Venezia e Teatro Carlo Felice di Genova. Ha progettato pezzi senza tempo per Gavina, Simon, Venini e Bernini. Il figlio dell'architetto Carlo Scarpa, Tobia Scarpa (1935-) è nato e ha trascorso la sua carriera in Italia. Ha collaborato con la moglie, Afra, su disegni per quasi ogni grande azienda internazionale, tra cui Flos, Cassina, Knoll e B & B. Insieme hanno sviluppato un vocabolario di design per il lusso accessibile basato sulla tecnologia e una grande varietà di materiali.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1935
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliabed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2680
    • Larghezza (mm)2060
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali