Pubblica i tuoi prodotti
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Archiviato

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoResilience_OHC_FI
  • Famiglia di prodottoSliding
  • Gruppo di famigliaHurricane Resistant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances