Pubblica i tuoi prodotti
BETAFENCE Palisade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Palisade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobetafence-palisade-swing-gates
  • Famiglia di prodottoSwing Gates
  • Gruppo di famigliaUS gates
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Cancelli

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti