Pubblica i tuoi prodotti
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Voce di capitolato
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodoubewire868-with-3-square-post
    • Famiglia di prodottoMetal Fence Panel
    • Gruppo di famigliaNylofor 2D Super
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)72
    • Larghezza (pollici)99
    • Profondità (pollici)12
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Recinzioni e sicurezza stradale
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti