uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

Unique ref.: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
Produttore: Betafence
Famiglia prodotto: Metal Fence Panel
Gruppo prodotto: Nylofor 3D
Data di pubblicazione: 2021-04-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


Materiale principale: Galvanized steel
Materiale secondario:
Progettato in: Belgium
Prodotto in: Belgium

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Recinti e staccionate