Pubblica i tuoi prodotti
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel

    BG-FILCOTEN pro NW200 drainage channel

    The BG-FILCOTEN pro channel system doesn’t compromise on quality or durability. It is stable yet lightweight, can be adapted to suit your needs and can handle loads up to class E 600 (acc. to EN 1433). BG-FILCOTEN pro channels are also available as a mini version with a lower overall height.

    Voce di capitolato
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofilcoten_pro-nw200
    • Famiglia di prodottoDrainage systems
    • Gruppo di famigliaconcrete drainage systems
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)238
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCOggetto

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa