Pubblica i tuoi prodotti
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    The CM3T is a stylish small built-in 70 / 100 Volt loudspeaker. Thanks to its halogen-spot size, it can be integrated into any interior style. It is ideal for speech and background music in quiet areas, toilets, and cloakrooms.

    The speaker has a full metal frame and a coated dual paper cone for the lowest distortion and increased resistance against moisture.

    Additionally, the CM3T is easy to install thanks to its simple, quick mounting system (2 spring clamps).

    Voce di capitolato
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
    • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers