Pubblica i tuoi prodotti
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM608D 6.5” two-way built-in low impedance loudspeaker is very suitable for the distribution of background music. It provides a warm background sound and can be used with a standard hi-fi amplifier. This loudspeaker is easy to install, due to its handy Quick Fit connector, an in and out push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The RAL paintable thin edge grill makes it easy to integrate high quality background sound with any interior. The CMD608D is the design version of our reference install built-in loudspeaker the CM608.

    Voce di capitolato
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
    • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers