Pubblica i tuoi prodotti
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1398 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities or shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DSSSB-4).

Voce di capitolato
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicods1398_masking-loudspeaker
  • Famiglia di prodottoCambridge
  • Gruppo di famigliaMasking Loudspeakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers