Pubblica i tuoi prodotti
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

The EN-H15 is a powerful horn speaker made of UV and impact resistant ABS (RAL 7035 equivalent), (UL94V0), equipped with a compression driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The IP66 makes it the ideal choice for industrial applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket. The unit can be used as low impedance speaker by setting the power selector switch to the 20 ohms position. In the 100-volt position 1.87, 3.75, 7.5 & 15 watts can be selected.

Voce di capitolato
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
  • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers