Pubblica i tuoi prodotti
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

The EN-MPBD5T10 is a compact and stylish sound projector made of powder coated aluminum (RAL 9010 equivalent), equipped with 2 high efficiency full range 5.25-inch drivers and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block and a thermal fuse.

With the bi-directional mounted full range drivers, the EN-MPBD5T10 is perfect for installations in corridors and halls for background music as well as for paging and evacuation purposes.

Voce di capitolato
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoen-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famiglia di prodottoCommercial Loudspeakers
  • Gruppo di famigliaCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers