Pubblica i tuoi prodotti
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

The MICPAT-2 is a sturdy table type paging microphone. It is ideal for use with CONCEPT1T and MA247MR. It has a flexible gooseneck and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. With MICPAT-2 you can make paging calls to maximum two zones simultaneously (zone 1 individual, zone 2 individual or both zones). A clear LED indication for both the zones is integrated in the solid microphone base. The aluminum base is equipped with two push-to-talk switches.

Voce di capitolato
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomicpat-2_commercial-audio-microphone
  • Famiglia di prodottoCommercial Audio
  • Gruppo di famigliaCommercial Audio Microphones
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Descrizione Uniclass 2015Paging microphones
  • Codice CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titolo OmniClassMicrophones