Pubblica i tuoi prodotti
MICPAT-D All Call Dynamic Paging Microphone
Biamp

MICPAT-D All Call Dynamic Paging Microphone

The MICPAT-D is an all call dynamic paging microphone. It has a flexible stem and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. The paging microphone is intended for making calls to all zones. The microphone has a stable aluminum base, equipped with a toggle switch that allows Talk - Off - Continuous talk. MICPAT-D comes with 3m cable and a DIN5 connector.

Voce di capitolato
  • Keywords: apart, micpat, macpat-d, micpatd, apart micpat-d, apart micpatd, apart micpat

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomicpat-d_commercial-audio-microphone
  • Famiglia di prodottoCommercial Audio
  • Gruppo di famigliaCommercial Audio Microphones
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Descrizione Uniclass 2015Paging microphones
  • Codice CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titolo OmniClassMicrophones