Pubblica i tuoi prodotti
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P60DT 6.5' two-way, pendant loudspeaker brings an exceptional dispersion to areas and rooms with high-ceilings or large open spaces, while offering a clear speech and musical purity. Available in black and white, P60DT is suitable for a wide range of background and foreground sound applications. The dual Gripple™ wire suspension system, euroblock in/out connector, loudspeaker cables and 70/100-volt power rotary with 16 ohm connectivity can be hidden after installation by the innovatively designed end-cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this speaker a great choice.

    Voce di capitolato
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicop60dt_desono-pendant
    • Famiglia di prodottoDesono
    • Gruppo di famigliaDesono Pendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers