Pubblica i tuoi prodotti
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Qt® Emitters are the backbone of the Qt Quiet Technology Sound Masking System. Qt Emitters are wide dispersion direct field speakers with 1.25” (3.17 cm) drivers and are smaller than a coffee mug. All Qt Emitters come in the adjustable format. These emitters deliver four uncorrelated audio channels, which provide uniform, unobtrusive sound masking. This feature, along with plug and play installation and easy configuration capability, make QtPro systems the most intelligently engineered and most effective sound masking systems on the market today for reducing noise distractions and protecting speech privacy.
Voce di capitolato
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoqt-emitters_masking-loudspeaker
  • Famiglia di prodottoCambridge
  • Gruppo di famigliaMasking Loudspeakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers