Pubblica i tuoi prodotti
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The large format R1 offers very high sensitivity with LF directivity control to 400 Hz. The R1’s large, deep LF horn and large diaphragm 1-inch exit HF driver provide greater HF extension and LF output than the R.5HP with similar voiceband output. Available in three horn pattern options - 60° x 40°, 60° x 60° or 90° x 40°, the 12-inch R1 delivers excellent wideband directivity and is a superb choice for excessively reverberant indoor sports venues and small to mid-sized outdoor stadiums.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Voce di capitolato
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor1_community-point-source
  • Famiglia di prodottoCommunity
  • Gruppo di famigliaCommunity Point Source
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers