Pubblica i tuoi prodotti
Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier

    The Tesira AMP-4175R is a digital networked, four channel amplifier. Itis AVB/TSN enabled and delivers 175 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    Voce di capitolato
      • Four channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4175r, amp-4175r, tesira amp, tesira amp-4175r, amp4175r, tesiraamp, tesiraamp4175r, 4175, tesira amp 4175r, tesira amp4175r, tesira amp-4175, tesira 4175, four channel amplifier, four channel, amplifier, four-channel, 4 channel, 4-channel, 175w, 175 watt,

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotesira-amp-4175r_amplifier
    • Famiglia di prodottoTesira
    • Gruppo di famigliaAmplifiers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descrizione Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 23 11
    • Titolo OmniClassStereo Amplifiers