Pubblica i tuoi prodotti
VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer
Biamp

VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer

The “large volume” dual 8-inch VLF208LV features a low velocity port design that extends the frequency response while eliminating air noise through a heavy-duty 16-gauge steel perforated grille. With a frequency response down to 40 Hz (-3 dB) and an operating range to 30 Hz (-10 dB), the 1000-watt program VLF208LV stunningly delivers low end power from a compact size. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

Voce di capitolato
  • Keywords: subwoofer, vlf208lv , vlf 208lv, vlf-208lv, vlf, 208lv, 208, sub woofer

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovlf208lv_community-subwoofer
  • Famiglia di prodottoCommunity
  • Gruppo di famigliaCommunity Subwoofers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers