Pubblica i tuoi prodotti
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier

    The VA-8150CV is a digital networked eight-channel constant voltage 70V/100V amplifier. It is CobraNet-enabled and capable of delivering continuous audio power at 150 Watts per channel. The VA-8150CV also has dual Ethernet ports for redundant CobraNet connectivity, comprehensive failover capabilities (device-to-device and channel-to-channel failover), and dual power inputs.
    Voce di capitolato
      • Eight channels; 150W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-8150cv, vocia va8150cv, vocia va 8150cv, va-8150cv, va 8150cv, va8150cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovocia-va-8150cv_amplifier
    • Famiglia di prodottoVocia
    • Gruppo di famigliaAmplifiers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descrizione Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 23 11
    • Titolo OmniClassStereo Amplifiers