Pubblica i tuoi prodotti
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
    Biamp

    Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface

    The Vocia Voice over IP Interface (VoIP-1) acts as a SIP end point allowing a direct connection to an existing VoIP call manager. The interface permits live, real-time paging using any page code within a Vocia system. The VoIP-1 supports Vocia regular and emergency messaging, and will also support page stacking and store-and-forward functionality.
    Voce di capitolato
      • Two or four VoIP lines (VOIP-1-2 or VOIP-1-4)
      • Multiple codec support
      • Device monitoring
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia voip-1, vocia voip1, vocia voip 1, voip-1, voip 1, voip1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, voip, vocia voip, voice over ip interface

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovocia-voip-1_expansion-input
    • Famiglia di prodottoVocia
    • Gruppo di famigliaExpansion Inputs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione