Pubblica i tuoi prodotti
100/S - BOCCHETTONE A SALDARE

100/S - BOCCHETTONE A SALDARE

Connessione con bocchettone a saldare in ottone senza piombo.

I raccordi Bianchi della serie 100 possono essere utilizzati per collegare le valvola miscelatrici termostatiche e le valvole di zona alle diverse tipologie di applicazioni (bocchettone maschio BSP art.100, bocchettone NPT art. 100/1, bocchettone a saldare art. 100/S, bocchettone a pressare art.100/P, bocchettone PEX 1807 art. 100/X)

Tutti i raccordi possono essere provvisti di valvola di ritegno, in modo tale da evitare situazione di riflusso.

Voce di capitolato
  • MATERIALE:
    Raccordo: ottone CW510L
    Dado: ottone CW617N
    Orings: EPDM

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 100°C
    Pressione massima di esercizio: 10 bar
    Filetti: a saldare
    Connessione dado: ISO228 1"
    Connessione raccordo: 1/2" - 3/4"- 1"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico100-S
  • Famiglia di prodottoRadiator valves and heating products
  • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003023
  • Nome ETIMFitting with 1 connection
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings