Pubblica i tuoi prodotti
202 - COLLETTORE LINEARE COMPONIBILE

202 - COLLETTORE LINEARE COMPONIBILE

I collettori Bianchi F.lli sono la soluzione ideale sia per i sistemi sanitari che di riscaldamento, i quali possono essere assemblati tra di loro per creare dei collettori con più uscite.

Un range completo di cassette di plastica art. 270 può essere usato per incassare i collettori all'interno dei muri, insieme ai kit di fissaggio art. 270CS.

Disponibili nella versione gialla e nichelata.

Disponibili da 2 a 5 derivazioni.

Voce di capitolato
  • MATERIALE:
    Corpo: ottone CW617N

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 100°C
    Pressione massima di esercizio: 10 bar
    Filetti: ISO 228
    Connessione principale: 3/4" e1"
    Connessione derivazioni: 1/2"x16 conico - 1/2"x16 piano - 1/2"x15 conico
    Interasse: 36mm
    Idoneo per adattatori per tubo rame, pex o multistrato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico202
  • Famiglia di prodottoManifolds
  • Gruppo di famigliaLinear forged manifolds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010298
  • Nome ETIMManifold valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING