Pubblica i tuoi prodotti
203C - COLLETTORE COMPONIBILE CON VALVOLE A SFERA

203C - COLLETTORE COMPONIBILE CON VALVOLE A SFERA

I collettori Bianchi F.lli sono la soluzione ideale per i sistemi di riscaldamento, i quali possono essere assemblati tra di loro per creare dei collettori con più uscite. Le manopole sono inclinate di 90° per permettere l'operazione di regolazione facile e veloce. Sono disponibili con maniglia blu e rossa per poter meglio distinguere l'acqua fredda o calda.

Un range completo di cassette di plastica art. 270 può essere usato per incassare i collettori all'interno dei muri, insieme ai kit di fissaggio art. 270CS.

Finitura nichelata.

Disponibili da 2 a 4 derivazioni.

Voce di capitolato
  • MATERIALE:
    Corpo: ottone CW617N (2 e 3 vie) - CB753S (4 vie)
    Sfera: ottone CW614N cromato

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 100°C
    Pressione massima di esercizio: 10 bar
    Filetti: ISO 228
    Connessione principale: 3/4" - 1"
    Connessione derivazioni: 3/4" eurocono
    Interasse: 45mm
    Idoneo per adattatori per tubo rame, pex o multistrato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico203C
  • Famiglia di prodottoManifolds
  • Gruppo di famigliaLinear manifolds with valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010298
  • Nome ETIMManifold valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING