Unique ref.: | 232E-240E |
---|---|
Produttore: | BIANCHI F.LLI |
Famiglia prodotto: | Manifolds |
Gruppo prodotto: | Linear manifolds with valves |
Data di pubblicazione: | 2020-02-27 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
I collettori Bianchi F.lli con vitone sono la soluzione ideale sia per i sistemi sanitari che di riscaldamento. Sono disponibili con maniglia blu e rossa per poter meglio distinguere l'acqua fredda o calda.
La regolazione della portata può avvenire facilmente attraverso i vitoni manuali dotati di manpola.
La finitura gialla li rende adatti all'utilizzo per acqua potabile.
Le valvole a bocchettone con termometro art. 422M oppure senza termometro art. 422BC possono essere utilizzate per isolare l'impianto. I terminali con valvola di scarico acqua e sfogo aria art. 298/299 possono essere aggiunti. Un range completo di cassette in acciaio art. 269 può essere usato per incassare i collettori all'interno dei muri, insieme al kit di fissaggio con staffe art. 271.
Disponibili da 2 a 10 derivazioni.
Tutti i collettori sono oggetto di un particolare trattamento termico dopo la lavorazione che assicura una vita durevole al prodotto. Test in pressione e di perdita sono eseguiti sul 100% della produzione.
MATERIALE:
Corpo: ottone CW617N
Orings: NBR
SPECIFICHE TECNICHE:
Temperatura massima di esercizio: 100°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Filetti: ISO 228
Connessione principale: 1"
Connessione derivazioni: 3/4" eurocono
Interasse: 50mm
Idoneo per adattatori per tubo rame, pex o multistrato
Prodotto url: | http://www.bianchifratelli.it/it/Collettore-da-barra-con-attacchi-3-4-Euro... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.bianchifratelli.it/it/Collettore-da-barra-con-attacchi-3-4-Euro... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/bianchi-f-lli/product/232e-240e
Materiale principale: | Brass |
---|---|
Materiale secondario: | Brass |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Impianto idraulico - Valvole |
---|---|
Classificazione IFC: | Distribution Flow Element |
Nome UNSPSC: | Plumbing fixtures |
Codice UNSPSC: | 3018 |
Uniclass 1.4 Codice: | JS |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Piped supply systems |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-55 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Piped Supply Elements |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_55_70 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Water distribution and supply systems |
NBS Reference Codice: | 55 |
NBS Reference Descrizione: | Piped Supply Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 35 20 13.19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Hydraulic Manifolds |
Numero OmniClass: | 23-39 21 13 21 |
Titolo OmniClass: | Manifolds |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nome | Valore |
---|---|
Connection Size | 1 in |
Handle Type | Plastic |
Working Pressure | 10 Pa |
BIMobject®