Pubblica i tuoi prodotti
297M - PORTATERMOMETRO

297M - PORTATERMOMETRO

Bocchettone portatermometro in ottone senza piombo e adz con filetto ISO228.

Il termometro assemblato direttamente nel corpo del raccordo, a diretto contatto con il fluido, può dare velocemente una misura molto precisa della temperatura dello stesso, in Celsius o Fahrenheit.

L'ottone ADZ è particolarmente suggerito per applicazione in cui il fluido sia particolarmente aggressivo.

Voce di capitolato
  • MATERIALE:
    Dado: ottone CW617N
    Raccordo: ottone CW511L
    Orings: EPDM

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 100°C
    Pressione massima di esercizio: 10 bar
    Filetti: ISO 228
    Connessione dado: 1"
    Connessione raccordo:1"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico297M
  • Famiglia di prodottoRadiator valves and heating products
  • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003023
  • Nome ETIMFitting with 1 connection
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings