Pubblica i tuoi prodotti
422B - VALVOLA A SFERA CON BOCCHETTONE

422B - VALVOLA A SFERA CON BOCCHETTONE

Valvola a sfera con bocchettone e maniglia a farfalla. 

Disponibile con farfalla rossa o blu.

Voce di capitolato
  • MATERIALE:
    Corpo: ottone CW617N
    Sfera: ottone CW614N cromato
    Orings: NBR

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 110°C
    Pressione massima di esercizio: 25 bar
    Filetti: ISO 228
    Dimensioni:1/2" - 1 1/4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico422B
  • Famiglia di prodottoValves for water
  • Gruppo di famigliaBall valves with pipe union
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC