Unique ref.: | 422BC |
---|---|
Produttore: | BIANCHI F.LLI |
Famiglia prodotto: | Valves for water |
Gruppo prodotto: | Ball valves with pipe union |
Data di pubblicazione: | 2020-02-28 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Valvola a sfera con bocchettone e maniglia a farfalla. Grazie all'oring assemblato sul bocchettone, questa valvola può essere facilmente connessa ai vari componenti del sistema senza l'utilizzo di nessun collante.
Disponibile con farfalla rossa o blu.
MATERIALE:
Corpo: ottone CW617N
Sfera: ottone CW614N cromato
Orings: NBR
SPECIFICHE TECNICHE:
Temperatura massima di esercizio: 110°C
Pressione massima di esercizio: 25 bar
Filetti: ISO 228
Dimensioni:1/2" - 1"
Prodotto url: | http://www.bianchifratelli.it/it/Valvola-a-sfera-MF-con-bocchettone-PN-25-... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.bianchifratelli.it/it/Valvola-a-sfera-MF-con-bocchettone-PN-25-... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/bianchi-f-lli/product/422bc
Materiale principale: | Brass |
---|---|
Materiale secondario: | Brass |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Impianto idraulico - Valvole |
---|---|
Classificazione IFC: | Valve |
Nome UNSPSC: | Valves |
Codice UNSPSC: | 401416 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7136 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Valves |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-94-94-xx |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Ball Valves |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_60 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Heating, cooling and refrigeration systems |
NBS Reference Codice: | 94-94-xx |
NBS Reference Descrizione: | Ball Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Numero OmniClass: | 23-27 31 00 |
Titolo OmniClass: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nome | Valore |
---|---|
Connection Size | 1/2" — 1" |
Connection Type | ISO228 |
Handle Type | aluminum |
Working Pressure | 25 Pa |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | brass |
BIMobject®