Pubblica i tuoi prodotti
425BZ - VALVOLA A SFERA IN ADZ

425BZ - VALVOLA A SFERA IN ADZ

4.8 su 5 stelle4.8(22 recensioni)

Valvola a sfera in ADZ con filetto femmina e leva in acciaio.


Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    Corpo: ottone CW602N
    Sfera: ottone CW614N 
    Orings: NBR

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 110°C
    Pressione massima di esercizio: 25 bar


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico425BZ
  • Famiglia di prodottoValves for water
  • Gruppo di famigliaDzr ball valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC