Pubblica i tuoi prodotti
537E - VALVOLA A PRESSARE IN ADZ

537E - VALVOLA A PRESSARE IN ADZ

3.9 su 5 stelle3.9(9 recensioni)

Valvola a pressare con profilo "V" in adz e leva in acciaio.


Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    Corpo: ottone CW602N
    Sfera: ottone CW614N 
    Orings: EPDM
    Premistoppa: PTFE

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 120°C
    Pressione massima di esercizio: 16 bar

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico537E
  • Famiglia di prodottoValves for water
  • Gruppo di famigliaDzr ball valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC