uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

655HT - VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA ALTA TEMPERATURA

Unique ref.: 655HT
Produttore: BIANCHI F.LLI
Famiglia prodotto: Radiator valves and heating products
Gruppo prodotto: Thermostatic mixing valves
Data di pubblicazione: 2020-02-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

La valvola miscelatrice termostatica Bianchi F.lli è progettata sia per utilizzo in impianti sanitari che riscaldamento.

La funzione principale è quella di mantenere costante, ad un valore impostato, la temperatura dell’acqua miscelata, indipendentemente dalle variazioni di temperatura e dalla pressione dell’acqua calda e fredda.

MATERIALI:
Corpo: ottone CW510L (SENZA PIOMBO)
Orings: EPDM
Molla: Acciaio inossidabile

SPECIFICHE TECNICHE:
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Temperatura minima acqua fredda: 4°C
Temperatura massima acqua calda: 110°C (230 °F)
Dimensioni: 1"


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Brass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valves
Codice UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Codice: L71177
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixing valves
Uniclass 2.0 Codice: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Descrizione: Thermostatic Mixing Valves
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary accessories
NBS Reference Codice: 94-94-xx
NBS Reference Descrizione: Thermostatic Mixing Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
Numero OmniClass: 23-27 31 29
Titolo OmniClass: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nome Valore
Connection Size 1 in
Connection Type Male ISO228
Handle Type Plastic
Working Pressure 10 Pa

BIMobject®