Pubblica i tuoi prodotti
658 - VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA ALTA TEMPERATURA

658 - VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA ALTA TEMPERATURA

La valvola miscelatrice termostatica Bianchi F.lli è progettata sia per utilizzo in impianti sanitari che riscaldamento.

La funzione principale è quella di mantenere costante, ad un valore impostato, la temperatura dell’acqua miscelata, indipendentemente dalle variazioni di temperatura e dalla pressione dell’acqua calda e fredda.

Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    Corpo: ottone CW510L (SENZA PIOMBO)
    Orings: EPDM
    Molla: Acciaio inossidabile

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Pressione massima di esercizio: 10 bar
    Temperatura minima acqua fredda: 4°C
    Temperatura massima acqua calda: 110°C (230 °F)
    Dimensioni: 1/2" - 3/4" - 1"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico658
  • Famiglia di prodottoRadiator valves and heating products
  • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011516
  • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 29
  • Titolo OmniClassMixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING