Pubblica i tuoi prodotti
C332÷C3402 - COLLETTORE PREMONTATO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON DETENTORI

C332÷C3402 - COLLETTORE PREMONTATO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON DETENTORI

I collettori per riscaldamento a pavimento Bianchi F.lli con detentori e vitoni termostatici sono la soluzione ideale per i sistemi di riscaldamento a pavimento.

La portata delle derivazioni può essere facilmente regolata attraverso i detentori installati sul circuito di ritorno del collettore. I terminali sono equipaggiati con valvola di scarico acqua e con valvole di scarico aria automatico e manuale.

Disponibili da 2 a 12 derivazioni. I collettori sono spediti già assemblati insieme alle staffe di fissaggio art. 271.

Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    Corpo: ottone CW617N
    Orings: EPDM e VITON

    SPECIFICHE TECNICHE:
    Temperatura massima di esercizio: 70°C
    Pressione massima di esercizio: 6 bar
    Filetti: ISO 228
    Connessioni principali: 1" and 1 1/4"
    Derivazioni: 3/4" eurocono

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC332-C3402
  • Famiglia di prodottoManifolds
  • Gruppo di famigliaPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010298
  • Nome ETIMManifold valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING