uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

C342÷C3502 - COLLETTORE PREMONTATO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON FLUSSIMETRI

Unique ref.: C342-C3502
Produttore: BIANCHI F.LLI
Famiglia prodotto: Manifolds
Gruppo prodotto: Pre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
Data di pubblicazione: 2020-03-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

I collettori per riscaldamento a pavimento Bianchi F.lli con flussimetri e vitoni termostatici sono la soluzione ideale per i sistemi di riscaldamento a pavimento.

La portata delle derivazioni può essere facilmente regolata attraverso i flussimetri di elevata qualità installati sul circuito di ritorno del collettore. I terminali sono equipaggiati con valvola di scarico acqua e con valvole di scarico aria automatico e manuale.

Disponibili da 2 a 12 derivazioni. I collettori sono spediti già assemblati insieme alle staffe di fissaggio art. 271.

MATERIALI:
Corpo: ottone CW617N
Orings: EPDM e VITON

SPECIFICHE TECNICHE:
Temperatura massima di esercizio: 70°C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Filetti: ISO 228
Connessioni principali: 1" and 1 1/4"
Derivazioni: 3/4" eurocono


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Brass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC: Distribution Flow Element
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Codice UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Codice: JS
Uniclass 1.4 Descrizione: Piped supply systems
Uniclass 2.0 Codice: EE-55
Uniclass 2.0 Descrizione: Piped Supply Elements
Uniclass 2015 Codice: Ss_55_70
Uniclass 2015 Descrizione: Water distribution and supply systems
NBS Reference Codice: 55
NBS Reference Descrizione: Piped Supply Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 35 20 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Hydraulic Manifolds
Numero OmniClass: 23-39 21 13 21
Titolo OmniClass: Manifolds
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nome Valore
Connection Size 1" — 1 1/4"
Connection Type Female ISO228
Working Pressure 6 Pa

BIMobject®