Pubblica i tuoi prodotti
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 su 5 stelle4.3(28 recensioni)
    • 8-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 50 x 50 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Includes mount hardware for bar joist installation.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Wired wall controller included.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Voce di capitolato
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Famiglia di prodottoCeiling Fan
    • Gruppo di famiglia8 Blade
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19
    • Titolo OmniClassFans