Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Bench

Unique ref.: bench
Produttore: BikeKeeper
Famiglia prodotto: BikeKeeper
Gruppo prodotto: Outdoor furniture
Data di pubblicazione: 2016-08-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Arredo esterni
Classificazione IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Codice: L84553
Uniclass 1.4 Descrizione: Outdoor
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Descrizione: Benches
Numero OmniClass: 23-11 29 13 11
Titolo OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®