Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Bench with a Backrest

Unique ref.: benchwithabackrest
Produttore: BikeKeeper
Famiglia prodotto: BikeKeeper
Gruppo prodotto: Outdoor furniture
Larghezza (mm): 1940
Altezza (mm): 600
Profondità (mm): 1096
Data di pubblicazione: 2016-08-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland
Peso netto (kg): 30

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Arredo esterni
Classificazione IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Codice: L84553
Uniclass 1.4 Descrizione: Outdoor
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Descrizione: Street and site benches
Numero OmniClass: 23-11 29 13 11
Titolo OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®