Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Bollard Double

Unique ref.: bollarddouble
Produttore: BikeKeeper
Famiglia prodotto: BikeKeeper
Gruppo prodotto: Outdoor furniture
Larghezza (mm): 920
Altezza (mm): 1010
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2016-08-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
PARKING BLOCKS BKP202 arch, reflective labels, imbedded or surface installation

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland
Peso netto (kg): 15

Categoria BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
Classificazione IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Codice: L8111
Uniclass 1.4 Descrizione: Bollards
Uniclass 2.0 Codice: PR-64-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bollards
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_76_08_51
Uniclass 2015 Descrizione: Metal bollards
Numero OmniClass: 23-11 29 35
Titolo OmniClass: Bollards

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved