Pubblica i tuoi prodotti
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 su 5 stelle4.2(14 recensioni)
Bicycle parking stations with frame locking. ONE SIDE 8 BK1001 4 rails / for 8 bicycles
Voce di capitolato
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooneside8
  • Famiglia di prodottoBikeKeeper
  • Gruppo di famigliaBicycle parking stations
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)850
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
  • Peso Netto (Kg)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Numero OmniClass23-11 29 11
  • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters