Pubblica i tuoi prodotti
Executive
Biodrier

Executive

The Biodrier Executive is a breakthrough in hand drying. It uses a high power motor to create warm air that will dry your hands in ten seconds flat. It’s elegant, ultra-modern, and a joy to use. It’s also better for the environment thanks to its low power consumption. And it’s much more hygienic than alternatives. A triple antibacterial grade 13 HEPA filter prevents the spread of bacteria and viruses, keeping the unit clean and hygienic at all times.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobio_exe
  • Famiglia di prodottoHand dryer
  • Gruppo di famigliaExecutive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-02-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)660
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815