Pubblica i tuoi prodotti
Biofib’ Ouate
Biofib’ Ouate
Biofib’ Ouate
    Biofib'

    Biofib’ Ouate

    Biofib' Ouate is an effective and ecological acoustic insulation solution. This product consists of hidh-density cellulose (recycled paper) and hemp fibre wadding. A winning combination which assures excellent phonic insulation performance.

    Voce di capitolato
    • Properties :

      • Thermal conductivity : 0,040 W/(m.K)
      • Density : 45 kg/m3
      • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
      • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
      • Excellent acoustic properties
      • No Volatile Organic Components
      • Panels (1,25 x 0,6 m) : thickness from 45mm to 140mm

      Applications :

      • New building and retrofitting
      • Interior thermal insulation for walls and ceilling
      • Intermediate floor
      • Partition and distributing walls

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobiofib-ouate
    • Famiglia di prodottoIsolant biosourcé
    • Gruppo di famigliaAcoustic insulation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1250
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleCellulosa
    • Materiale secondarioTessuto di canapa
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Codice UNSPSC301415
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_37
    • Descrizione Uniclass 2015Hemp fibre insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation 
    • Codice CSI UniFormat IIB
    • Titolo CSI UniFormat IISHELL