Pubblica i tuoi prodotti
Architrave

Architrave

L’Architrave è un elemento modulare a C preassemblato della linea ARGISOL di Bioisotherm SRL per la realizzazione di piattabanda per fotometrie di porte o finestre. L’Architrave è realizzato nelle misure L. 75 cm, H. 30 cm, con spessore cls 16,5 – 21,5 cm, con spessore isolante interno fisso 6,2 cm ed esterno variabile da 7,3 – 12,3 – 17,3 cm. ARGISOL è un sistema di costruzione modulare, costituito da una serie completa di blocchi cassero preassemblati con i quali si realizzano pareti portanti in calcestruzzo armato gettato in opera, termicamente isolate e pronte per la finitura finale. I vari elementi sono costituiti da due lastre a spessore variabile in polistirene espanso Neopor®, distanziate da staffe in lamiera zincata inglobate nel blocco in fase di stampaggio che rendono solidali ed equidistanti le due lastre garantendo la tenuta del cassero durante la colata di calcestruzzo. I distanziali sono opportunamente sagomati per l’alloggiamento delle barre d’armatura orizzontali. Argisol, è il modo più veloce ed economico per creare edifici a basso impatto energetico (Classe A, NZEB).
Voce di capitolato
  • Realizzazione di parete di elevazione in calcestruzzo, dello spessore totale, al netto delle finiture esterne variabile da 30-35-40-45cm, realizzata con un getto in opera di cls (classe di resistenza Rck 30N/mm2 e consistenza S4 o come previsto da relazione strutture C.A.), effettuato in un'unica soluzione (generalmente fino all'altezza di 3,00-4,00-5,00m) dello spessore medio di 16,5 – 21,5cm in una casseratura autoportante che resterà come elemento isolante della parete stessa conferendole un valore di trasmittanza termica U (in funzione dell’isolamento scelto) pari a 0.22-0.16-0.13 W/mqK (costante nel tempo). La casseratura sarà formata da elementi cassero modulari, di altezza 30cm, costituiti da due lastre di spessore differenziato (sp. interno pari a 62mm, sp. esterno a scelta tra 73-123-173mm) in polistirene espanso Neopor® (eps a conduttività migliorata), autoestinguente ad alta densità, unite da distanziali in lamiera d’acciaio zincata inglobati nel polistirene in fase di stampaggio. I casseri saranno posati a secco sino all'altezza di piano. Contemporaneamente alla posa di ogni corso di casseri saranno posati i ferri d’armatura orizzontali nell’alloggiamento del distanziale (come da calcolo strutturale). Raggiunta l’altezza di piano si calano dall’alto i ferri d’armatura verticali (come da calcolo strutturale). In ultima fase si eseguirà il getto del CLS all’interno dei casseri preventivamente puntellati con apposita attrezzatura atta a garantire la verticalità.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarchitrave
  • Famiglia di prodottoargisol
  • Gruppo di famigliaArgisol
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-11-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
  • Clasificazione IFCBlocco

Disponibilità Regionale

Europa
Italia