Pubblica i tuoi prodotti
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Archiviato

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Voce di capitolato
    • prepaint steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBIO010006
    • Famiglia di prodottoMetal cladding
    • Gruppo di famigliaProfil 1000 45
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)7.18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto